P31+ multicoupler EDU H60 GC
P31+
LEGRAND
P31+ multicoupler EDU H60 GC
Réf. VG482169
EAN.
3414971033023
P31+ multicoupler EDU H60 GC
Groupe produit : V01
27,12 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Oui |
Connecteur articulé vertical | Oui |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 77-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 60-60 mm |
Longueur | 300 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Largeur | 295 mm |
Hauteur | 63 mm |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez