-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Avec partie supérieure
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
Gaine à câb.P31+ MF av L3 600x100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 500x100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 400x100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 600x100GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 300x100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 500x100GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 400x100GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 200x100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 150x100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 300x100GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 100x100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 200x100GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 150x100GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 100x100GS
Prix indicatif (hors TVA)