![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483518-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L75 H25 GC
P31+
LEGRAND
P31+ fermeture L75 H25 GC
Réf. VG483518
EAN.
3414971035065
P31+ fermeture L75 H25 GC
Groupe produit : V01
19,68 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 27 mm |
---|---|
Largeur de caniveau de câble | 77 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez