![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483159-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L200 H60 GC
P31+
LEGRAND
P31+ fermeture L200 H60 GC
Réf. VG483159
EAN.
3414971034747
P31+ fermeture L200 H60 GC
Groupe produit : V01
24,57 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 60 mm |
---|---|
Largeur de caniveau de câble | 200 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez