![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481520-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L150 H25 GS
P31+
LEGRAND
P31+ fermeture L150 H25 GS
Réf. VG481520
EAN.
3414971031395
P31+ fermeture L150 H25 GS
Groupe produit : V01
13,40 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de caniveau de câble | 27 mm |
---|---|
Largeur de caniveau de câble | 150 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez