P31+ écrou hexag.M5X6 pour terre
P31+
LEGRAND
P31+ écrou hexag.M5X6 pour terre
Réf. VG341728
EAN.
3414972347334
P31+ écrou hexag.M5X6 pour terre
Groupe produit : V01
38,12 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Taille de filetage (métrique) | 5 |
Dimension du filetage en pouces | Autre |
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 10.6 mm |
---|---|
Filetage complet | Oui |
Type de filetage | Métrique |
Avec écrou | Non |
Avec rondelle | Non |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez