-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur (grande dimension)
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Hauteur de plaque
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Largeur (petite dimension)
-
Largeur de plaque
-
Adapté à
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Section nominale du conducteur
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Perforation de fixation
-
Classe du conducteur
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
Forme du conducteur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur de conduite approx.
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Hauteur de conduite approx.
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Acier inoxydable, décapé
-
Dimension du filetage en pouces
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486161-WEB-R.jpg)
Pce term-réduct. P31+ L795 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20181004_217107_1.jpg)
Vis+écrou à bour. EZ M6
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/CM-585377-1000.jpg)
BLT6/50 - BORNE DE TERRE 6X50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-482161-WEB-R.jpg)
Pce term-réduction P31+ L795 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/CM-585357-1000.jpg)
BLT6/16 - BORNE DE TERRE 6X16
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/CM-585367-1000.jpg)
BLT6/35 - BORNE DE TERRE 6X35
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-341728-WEB-R.jpg)
P31+ écrou hexag.M5X6 pour terre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-481161-WEB-R.jpg)
Pce term-réduction P31+ L795 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-483160-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L300 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-483159-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L200 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-350159-WEB-R.jpg)
Plaque de montage racc.fiche P31+ GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481183-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L600 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483158-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L150 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-483428-WEB-R.jpg)
Séparation L3000 H60 GC P31+
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-350158-WEB-R.jpg)
Plaque de montage P31+ Mosaic 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-350548-WEB-R.jpg)
PLEXO P31+ KIT ADAPT+BOITE 105
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-483157-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L100 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481182-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L500 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-483156-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L75 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaque mont.univers. H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-8231201-WEB-R.jpg)
Cornière séparation L 3M GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-481160-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-350155-WEB-L.jpg)
Plaque de montage univ P31+ GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481181-WEB-R.jpg)
Renfort de fond P31+ L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)