-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Type de construction
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/555659-LEGRAND.jpg)
Socle en saillie 380-415V 125A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/555619-LEGRAND.jpg)
Socle connecteur 380-415V 125A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555658-WEB-R.jpg)
Socle en saillie 380-415V 125A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555618-WEB-R.jpg)
Socle connecteur 380-415V 125A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/555609-LEGRAND.jpg)
Prise mobile 380-415V 125A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-555629-WEB-R.jpg)
Fiche droite 380-415V 125A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555608-WEB-R.jpg)
Prise mobile 380-415V 125A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-555628-WEB-R.jpg)
Fiche droite 380-415V 125A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/555689-LEGRAND.jpg)
Socle incliné 380-415V 125A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555688-WEB-R.jpg)
Socle incliné 380-415V 125A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555514-WEB-R.jpg)
Socle connecteur 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555519-WEB-R.jpg)
Socle connecteur 380-415V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555518-WEB-R.jpg)
Socle connecteur 380-415V 63A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555556-WEB-R.jpg)
Socle en saillie 200-250V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555559-WEB-R.jpg)
Socle en saillie 380-415V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/555555-LEGRAND-1000.jpg)
Socle en saillie 200-250V 63A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555558-WEB-R.jpg)
Socle en saillie 380-415V 63A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555506-WEB-R.jpg)
Prise mobile 200-250V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555509-WEB-R.jpg)
Prise mobile 380-415V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555554-WEB-R.jpg)
Socle en saillie 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555505-WEB-R.jpg)
Prise mobile 200-250V 63A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555508-WEB-R.jpg)
Prise mobile 380-415V 63A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555504-WEB-R.jpg)
Prise mobile 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555586-WEB-R.jpg)
Socle incliné 200-250V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)