Overdoor corridor lights for Alarm, presence and toilett call to be connected to room terminal
Nurse Call System
Legrand
Overdoor corridor lights for Alarm, presence and toilett call to be connected to room terminal
Réf. 76670
EAN.
3245060766702
Groupe produit : L91
13 331,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale (Un) | 27-27 V |
---|---|
Type de courant | DC |
Couleur de calotte | Blanc |
Source lumineuse | LED |
Type de signal optique | Lumière continue |
Type de générateur de signal acoustique | Autre |
Type de signal acoustique | Autre |
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
2 documents
Guide technique
Mode d'emploi
Sélectionnez