![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034836-LEGRAND-1000.jpg)
Ouïe d'aération 325x325mm IP54 RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Ouïe d'aération 325x325mm IP54 RAL 7035
Réf. 034836
EAN.
3245060348366
Ouïe d'aération 325x325mm IP54 RAL 7035
1
Groupe produit : 18
145,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à la profondeur de boîtier | 36.5 mm |
---|---|
Largeur | 325 mm |
Hauteur | 325 mm |
Pour nombre max. de ventilateurs | 1 |
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Non traité |
Avec filtre incorporé | Oui |
---|---|
Mode de pose | Autre |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
6 documents