Aller au contenu principal
Logo print

Oteo prise RJ 45 cat. 5e - UTP 8 contacts - LCS² - composabl

OTEO LEGRAND

Oteo prise RJ 45 cat. 5e - UTP 8 contacts - LCS² - composabl

Réf. 086159 EAN. 3245060861599

Oteo prise RJ 45 cat. 5e - UTP 8 contacts - LCS² - composabl

1
Groupe produit : 39
16,72 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage apparent Oui
Montage encastré Non
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 5E
Couleur Blanc
Numéro RAL 9010
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Code couleur Oui
Hauteur d'appareil 56.2 mm
Profondeur d'appareil 35 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Profondeur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie
Diamètre de tube pour produit saillie 10-16 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Rigide à casser
Entre axe de fixation verticale 47.4-53.5 mm
Entre axe de fixation horizontale 41.3-53.5 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
F00205FR-03.pdf pdf (1.27 Mo)
Mode d'emploi
LE03440AB.pdf pdf (1.25 Mo)
Fiche technique
F00205EN-03.pdf pdf (1.28 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
PEP
LGRP-01229-V02.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
PEP
LGRP-01229-V02.01-FR.pdf pdf (0.66 Mo)
Agrément

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails