Ce produit n'est plus disponible
Oteo prise Belgacom spéc. DLP 4 contacts - vente en magasin
OTEO DIY
Legrand
Oteo prise Belgacom spéc. DLP 4 contacts - vente en magasin
Réf. 491366
EAN.
3245064913669
Oteo prise Belgacom spéc. DLP 4 contacts - vente en magasin
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Oui |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Type de connecteur | Autre |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Catégorie | 3 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
---|---|
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Non |
Largeur d'appareil | 72 mm |
Hauteur d'appareil | 72 mm |
Profondeur d'appareil | 26.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |