![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764526-WEB-R.jpg)
Oteo lampe LED 230V lumineux pour fonctions à voyant
Oteo
Legrand
Oteo lampe LED 230V lumineux pour fonctions à voyant
Réf. 089904L
EAN.
3414972658010
Oteo lampe LED 230V lumineux pour fonctions à voyant
3
Groupe produit : 39
8,90 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Puissance de la lampe | 0.3-0.3 W |
---|---|
Tension de lampe | 230-230 V |
Profondeur | 5 mm |
Culot | Câble |
Technologie | LED |
Forme de la lampe | Autre |
Halogène | Non |
Krypton | Non |
Xénon | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Température de couleur | 6500 K |
Diamètre | 5.9 mm |
Adapté aux lampes de poche | Non |
Adapté à l'affichage | Non |
Convient pour gyrophare | Non |
Courant nominal | 1.25 mA |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-HU-004935
(1.85 Mo)
Sélectionnez