Aller au contenu principal
Logo print

Oteo inter double 2 dir. 10 A - 250 V - complet

OTEO LEGRAND

Oteo inter double 2 dir. 10 A - 250 V - complet

Réf. 086020 EAN. 3245060860202

Oteo inter double 2 dir. 10 A - 250 V - complet

1
Groupe produit : 39
20,18 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme complet avec cadre
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 2
Mode de pose Saillie
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 72 mm
Hauteur d'appareil 72 mm
Profondeur d'appareil 31 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-1.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00093EN-05.pdf pdf (0.66 Mo)
Fiche technique
F00093FR-05.pdf pdf (0.67 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
VDE-40003967 (0.71 Mo)
Agrément
AENOR-030/001643 (0.28 Mo)
Agrément
NF-NF012_2898/M3 (0.64 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.01190 (0.52 Mo)