![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-086002L-WEB-R.jpg)
Oteo double 2 dir. ou poussoir 10A-250V app. complet-blanc
Oteo
Legrand
Oteo double 2 dir. ou poussoir 10A-250V app. complet-blanc
Réf. 086020L
EAN.
3414972643184
Oteo double 2 dir. ou poussoir 10A-250V app. complet-blanc
3
Groupe produit : 39
20,18 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Autre |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Interrupteur à bouton-poussoir | Oui |
Nombre de bascules d'actionnement | 2 |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Fonction d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
---|---|
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 72 mm |
Hauteur d'appareil | 72 mm |
Profondeur d'appareil | 31 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Conforme selon UK Building Regulations (partie M) | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez