Oteo diffuseur pour voyant de balisage - incolore
OTEO
LEGRAND
Oteo diffuseur pour voyant de balisage - incolore
Réf. 086180
EAN.
3245060861803
Oteo diffuseur pour voyant de balisage - incolore
1
Groupe produit : 39
6,13 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type de fixation | Autre |
Couleur | Incolore |
Imprimé | Non |
Largeur | 56 mm |
Hauteur | 55 mm |
Profondeur | 22 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF-581345
(0.1 Mo)
Sélectionnez