Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Oteo deux direct. ou poussoir 10A-250V app. composable-blanc

Oteo Legrand

Oteo deux direct. ou poussoir 10A-250V app. composable-blanc

Réf. 086101L EAN. 3414972643597

Oteo deux direct. ou poussoir 10A-250V app. composable-blanc

3
Groupe produit : 39
8,75 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Autre
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Saillie
Type de fixation Autre
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 54 mm
Hauteur d'appareil 54 mm
Profondeur d'appareil 29 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 0 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-1.5 mm²

Documentation

1 document
Fiche technique
F04050EN-00.pdf pdf (0.62 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01935-V01.01-FR.pdf pdf (0.78 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-004935 (1.85 Mo)