Osmoz compl.double touch.NO+NF vert/rouge-affl/dép-12-24V-lu
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl.double touch.NO+NF vert/rouge-affl/dép-12-24V-lu
Réf. 023765
EAN.
3245060237653
Osmoz compl.double touch.NO+NF vert/rouge-affl/dép-12-24V-lu
1
Groupe produit : 62
54,59 €
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
Nombre de postes de commande | 2 |
---|---|
Type de bouton | Haut |
Couleur du bouton | Rouge-vert |
Type de lentille | Ovale |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Adapté à l'éclairage | Oui |
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Tension d'alimentation de la lampe | 24 V |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez