Aller au contenu principal
Logo print

Osmoz compl impuls NF+NO rouge affleurant - 230V - lumineux

OSMOZ LEGRAND

Osmoz compl impuls NF+NO rouge affleurant - 230V - lumineux

Réf. 023758 EAN. 3245060237585

Osmoz compl impuls NF+NO rouge affleurant - 230V - lumineux

1
Groupe produit : 62
52,19 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de postes de commande 1
Type de bouton Plat
Couleur du bouton Rouge
Type de lentille Rond
Diamètre de trou 22.5 mm
Adapté à l'éclairage Oui
Fonction de commutation encliquetable Non
A rappel Oui
Tension d'alimentation de la lampe 230 V
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Avec bague frontale Oui
Matériau de la bague frontale Plastique
Couleur de bague frontale Chrome
Classe de protection (IP) IP66

Documentation

1 document
Fiche technique
F00794FR-03.pdf pdf (0.78 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
023801.dwg dwg (0.09 Mo)