Osmoz compl impuls NF+NO jaune affleurant - 12-24V - lumineu
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl impuls NF+NO jaune affleurant - 12-24V - lumineu
Réf. 023754
EAN.
3245060237547
Osmoz compl impuls NF+NO jaune affleurant - 12-24V - lumineu
1
Groupe produit : 62
38,54 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de postes de commande | 1 |
---|---|
Type de bouton | Plat |
Couleur du bouton | Jaune |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Adapté à l'éclairage | Oui |
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Tension d'alimentation de la lampe | 24 V |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez