Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de tension d’alimentation
-
1ere tension de sortie
-
2e tension de sortie
-
3e tension de sortie
-
Courant de sortie max. 1
-
Finition du raccordement électrique
-
Courant de sortie max. 2
-
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
-
Courant de sortie max. 3
-
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension de sortie ajustable
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
-
Valeur nominale de la tension de sortie 2
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
-
Valeur nominale de la tension de sortie 3
-
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Nombre d'interfaces matérielles USB
-
Valeur nominale du courant de sortie 2
-
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
-
Protocole pris en charge pour CAN
-
Valeur nominale du courant de sortie 3
-
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
-
Supporte protocole Modbus
-
Nombre d'autres interfaces matérielles
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Avec interface optique
-
Adapté à un montage sur rail
-
Tension d'alimentation assignée DC
-
Protocole pris en charge pour TCP/IP
-
Tension de sortie réglée
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS
-
Stabilisé
-
Protocole pris en charge pour ASI
-
Supporte le protocole KNX
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Protocole pris en charge pour Data-Highway
-
Supporte le protocole DeviceNet
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Protocole pris en charge pour SUCONET
-
Protocole pris en charge pour LON
-
Hauteur d'encastrement
-
Montage direct possible
-
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
-
Protocole pris en charge pour SERCOS
-
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
-
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
-
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
-
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
-
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
-
Standard radio Bluetooth
-
Standard radio WLAN 802.11
-
Standard radio GPRS
-
Capacité de redondance
-
Standard radio GSM
-
Type de transmission de données
-
Standard radio UMTS
-
Taux de transmission
-
Maître IO-Link
-
Avec séparation de potentiel
-
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
-
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
-
Matériel associé (Ex ia)
-
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
-
Matériel associé (Ex ib)
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/028810-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 028810
DMX³ unité prot. neutre ext. taille 3
1 554,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/028806-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 028806
Alim.externe DMX3 24V ac/dc
1 274,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/028805-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 028805
Communication unité protection DMX³
93,15 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.