Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Adapté à un montage encastré
-
Matériau du boîtier/corps
-
Montage mural
-
Source lumineuse fournie
-
Nombre de lampes/modules
-
Couleur de la lumière
-
Adapté pour le montage suspendu
-
Répartition lumineuse
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Emission de lumière
-
Montage en ligne continue possible
-
Variation par coupure de début de phase
-
Longueur
-
Variation 1-10V
-
Variation par coupure de fin de phase
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Variation DALI
-
Avec détecteur de mouvement
-
Diamètre externe
-
Elément de distribution de lumière
-
Variation DSI
-
Douille
-
Adapté à un montage en saillie
-
Variation Touch and Dim
-
Appareillage
-
Source lumineuse
-
Variation avec bouton-poussoir
-
Appareillage fourni
-
Variation système propriétaire constructeur
-
Variation 0-10V
-
Matériau de la verrine
-
Matériau de la verrine
-
Variation DMX
-
Finition du paralume
-
Hauteur/profondeur
-
Variation par potentiomètre (intégré)
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Variation LineSwitch
-
Variation modulation de tension secteur
-
Couleur du boîtier/corps
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
Variation programmable
-
Variation RF
-
Variation Sine Wave Reduction
-
Variation Zigbee
-
Adapté à un montage au plafond
-
Classe de protection
-
Pas de variation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Angle de faisceau
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Revêtement des luminaires à isolation thermique
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Avec grilles d'aération
-
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19)
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
LEGRAND
SARLAM
Réf. 413270
Prestichoc douille E27 à équip IP44-IK08 blanc
46,93 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SARLAM
Réf. 400270
Map 400 douille E27 à équiper IP44-IK07 blanc
27,82 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.