-
Adapté à un montage encastré
-
Matériau du boîtier/corps
-
Montage mural
-
Source lumineuse fournie
-
Nombre de lampes/modules
-
Couleur de la lumière
-
Adapté pour le montage suspendu
-
Répartition lumineuse
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Emission de lumière
-
Montage en ligne continue possible
-
Variation par coupure de début de phase
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Variation 1-10V
-
Variation par coupure de fin de phase
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Variation DALI
-
Avec détecteur de mouvement
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Elément de distribution de lumière
-
Variation DSI
-
Douille
-
Adapté à un montage en saillie
-
Variation Touch and Dim
-
Appareillage
-
Source lumineuse
-
Variation avec bouton-poussoir
-
Appareillage fourni
-
Variation système propriétaire constructeur
-
Variation 0-10V
-
Matériau de la verrine
-
Matériau de la verrine
-
Variation DMX
-
Finition du paralume
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Variation par potentiomètre (intégré)
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Variation LineSwitch
-
Variation modulation de tension secteur
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Variation programmable
-
Variation RF
-
Variation Sine Wave Reduction
-
Variation Zigbee
-
Adapté à un montage au plafond
-
Classe de protection
-
Pas de variation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Angle de faisceau
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Revêtement des luminaires à isolation thermique
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Avec grilles d'aération
-
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-polycarbonate-blanc.jpg)
Chartres polyc.antiv. 100W E27 350 mm - IP 55 - IK 10 - blan
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-verre-emaille-blanc.jpg)
Chartres polyc. - 100 W - E27 340 mm - IP 54 - IK 04 - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-polycarbonate-blanc.jpg)
Chartres polyc. antiv. 75W E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - blan
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-verre-emaille-blanc.jpg)
Chartres polyc. - 75 W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-verre-emaille-noir.jpg)
Chartres polyc. - 75 W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/27-03-2024/03-15/Chartres-rond-verre-emaille-gris.jpg)
Chartres T1 E27 à équiper gris métal
Prix indicatif (hors TVA)