Obturateur pour SPX³-V
SPX
LEGRAND
Obturateur pour SPX³-V
Réf. 021057
EAN.
3414970820471
Obturateur pour SPX³-V
1
Groupe produit : 16
23,36 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Type de traitement de la surface | Traité à la peinture antirouille (minium) |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9001 |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 600 mm |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez