Obturateur Magic - 1 module Accessoire Magic
MAGIC
BTICINO
Obturateur Magic - 1 module Accessoire Magic
Réf. A5000
EAN.
8012199504711
Obturateur Magic - 1 module Accessoire Magic
Groupe produit : B11
1,28 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Rectangulaire |
Couleur | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
4 documents
PEP
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez