OBTURATEUR LIGHT 1 MODULE
LIVINGLIGHT
BTICINO
OBTURATEUR LIGHT 1 MODULE
Réf. N4950
EAN.
8012199050973
OBTURATEUR LIGHT 1 MODULE
1
Groupe produit : B21
0,95 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Rectangulaire |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
PEP
PEP
PEP
PEP
Agrément
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
Sélectionnez