OBTURATEUR FONCE AXOLUTE 2 MODULES
AXOLUTE
BTICINO
OBTURATEUR FONCE AXOLUTE 2 MODULES
Réf. HS4951
EAN.
8012199792453
OBTURATEUR FONCE AXOLUTE 2 MODULES
1
Groupe produit : B31
6,70 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Rectangulaire |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
Sélectionnez