-
Adapté aux plaques de toit
-
Transparent
-
Adapté aux plaques de sol
-
Transparent
-
Adapté aux plaques de sol
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec désaération
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Estampages
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 32 entr Atlantic larg. 600-800-1200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-036496-WEB-R.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 31 entr pour Atlantic larg. 500-1000m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036495-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 15 entr pour Atlantic larg. 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Jeu de 4 anneaux de levage pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-337957-WEB-L.jpg)
Plaque passe-câbles 36 mod. à joint mousse pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-337956-WEB-R.jpg)
Plaque passe-câbles 24 mod. à joint mousse pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-337955-WEB-L.jpg)
Plaque passe-câbles 16 mod. à joint mousse pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-337954-WEB-L.jpg)
Plaque passe-câbles pour XL³S pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036498-WEB-R.jpg)
Kit montage pr plaque Cabstop pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/00-00/LG-339758-WEB-R.jpg)
Pattes de fixation Lina 25 pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036582-LEGRAND-1000.jpg)
Pochette plastique rigide pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-036580-WEB-R.jpg)
Pochette autocollante pr plans 340 x 235 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036581-LEGRAND-1000.jpg)
Pochette autocollante pr plans 260 x 165 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/009799-LEGRAND-1000.jpg)
Pochette plastique souple A4 pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)