-
Courant assigné In
-
Application
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Magnétique
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Auto-adhésif
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Traverse support jdb 36 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/20191023_281545_1.jpg)
Bornier de terre XL³S L.36mod. pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Barre à trous pour connecteur de protect.long.446 mm XL³/XLS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Traverse support jdb 24 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339737-WEB-L.jpg)
Jeu de traverses gaine interne pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Support plat barres plate 400A pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339902-WEB-R.jpg)
Support barres C en alu 630A pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Traverse support jdb 16 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337979-WEB-R.jpg)
Traverse support jdb extern L.350mm pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337983-WEB-R.jpg)
Traverse pour support de barre en profondeur d'armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339903-WEB-R.jpg)
Support talon barres en C 630A en aluminium pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/00-00/LG-037384-WEB-R.jpg)
Connecteur barres Alu 630A pour armoires XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339721-WEB-R.jpg)
Support barreau de terre 16M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Support jeu de barres 630/800A pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Supp. plat talon barres C 630A en aluminium pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Support plat barres en C 630A en aluminium pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Support barres plates 400A pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-339753-WEB-F.jpg)
Conducteur équipotentielle XL³S - L.350mm - Sect. 6mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-339754-WEB-L.jpg)
Obturateur modulaire lisse 24M blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-339756-WEB-R.jpg)
Porte-repères autocoll. 36 mod pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-339755-WEB-R.jpg)
Porte-repères autocoll. 24 mod pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Obturateur 5 modules Blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)