Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Régulation de la lumière
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Commande HVAC
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Spécial animaux
-
Hauteur de montage
-
Mode de pose
-
Protection au ras du mur
-
Interconnectable
-
Type de fixation
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Largeur de portée max.
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Sensibilité ajustable
-
Commutateur de sélection
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Retard à la coupure par auto-apprentissage
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Avec éclairage d'orientation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Angle de détection horizontal
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Maintien du cable
-
Interrupteur automatique
-
Adressable
-
Mode de commande
-
Programmable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-K4659-WEB-R.jpg)
BTICINO
MYHOME
Réf. K4659
MH - Détecteur de mouvement PIR LNOW
116,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KG17-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Réf. KG17
LNOW enjo détect. noir 2 mod pr détecteur infrar.
6,55 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KM17-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Réf. KM17
LNOW enjo détect. sable 2 mod pr détecteur infrar.
6,55 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KW17-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Réf. KW17
LNOW enjo détect. blanc 2 mod pr détecteur infrar.
6,55 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.