Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Sans fil
-
Mode de pose
-
Batterie incorporée
-
Portée de transmission max.
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Couleur du boîtier/corps
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Nombre de sonneries
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Pilotable à la voix
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-094250-WEB-R.jpg)
LEGRAND
AUDIOVIDEO
Réf. 094250
Kit carillon jusqu'à 50m blanc 16 sonneries 80dB IP44 bliste
23,09 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.