Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Transparent
-
Adapté à un bouton d'impulsion
-
Matériau
-
Adapté à un commutateur de volet roulant
-
Qualité du matériau
-
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
-
Type de traitement de la surface
-
Intégré dans un boîtier
-
Mode de pose
-
Installé dans boîtier à socle de tube
-
Sans halogène
-
Module/platine
-
Alimentation en courant
-
Mode boutons
-
Type de fixation
-
Mode commutation
-
Avec émetteur radio manuel
-
Avec codeur radio
-
Avec contact à poussoir radio
-
Nombre de relais
-
Adapté pour interrupteur
-
Couleur
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à un variateur
-
Adapté à un commutateur de store vénitien
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fréquence radio
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Modulation
-
Compatible avec Google Assistant
-
Système Rollingcode
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Nombre de commandes
-
Largeur hors tout
-
Hauteur hors tout
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Traitement antimicrobien
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Type de communication
-
Profondeur d'encastrement
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bticino
Living Now
Réf. 4141PC
LNOW WN - Prise mobile Schuko
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bticino
Living Now
Réf. 4142PC
LNOW WN - Prise mobile Franco-belge
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.