-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Tension primaire 2
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Tension primaire 3
-
Tension primaire 4
-
Tension primaire 5
-
Tension primaire 6
-
Noyau annulaire
-
Adapté à un montage sur platine
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Tension secondaire 2
-
Adapté à un montage sur rail
-
Adapté à un montage sur rail
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044274-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 8000 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044273-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 6300 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044272-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 5000 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044271-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 4000 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044240-WEB-R.jpg)
Transfo séc. et sép. 2500 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/044270-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo com. et sép. 2500 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044239-WEB-R.jpg)
Transfo séc. et sép. 1600 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044269-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 1600 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044268-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 1000 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044238-WEB-R.jpg)
Transfo séc. et sép. 1000 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044218-WEB-R.jpg)
Transfo com. et séc. 1000 VA 230V primaire - 24V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044237-WEB-R.jpg)
Transfo séc. et sép. 630 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044267-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 630 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044217-WEB-R.jpg)
Transfo com. et séc. 630 VA 230V primaire - 24V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044236-WEB-R.jpg)
Transfo séc. et sép. 400 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044266-WEB-R.jpg)
Transfo de sép. - 400 VA 230-400V prim. - 115-230V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044216-WEB-R.jpg)
Transfo com. et séc. 400 VA 230V primaire - 24V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044265-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 250 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/044235-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo séc. et sép. 250 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044215-WEB-R.jpg)
Transfo com. et séc. 250 VA 230V primaire - 24V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044234-WEB-R.jpg)
Transfo séc. et sép. 160 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044264-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 160 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/044214-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo com. et séc. 160 VA 230V primaire - 24V secondaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-044263-WEB-R.jpg)
Transfo com. et sép. 100 VA 230-400V (pr) - 115-230V (sec)
Prix indicatif (hors TVA)