Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Nombre de couvercles
-
Type de montage des parties supérieures
-
Couvercle inclus
-
Largeur du couvercle 1
-
Longueur
-
Largeur du couvercle 2
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type rectangulaire
-
Section transversale utile
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075752-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP CLICK-IN
Réf. 075752
DLP clippage direct 50 x 130mm noir - 2 mètres - 2 comp.
70,82 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.