Aller au contenu principal
Logo print

Niloé variateur rotatif 400W à griffes blanc

NILOE LEGRAND

Niloé variateur rotatif 400W à griffes blanc

Réf. 665717 EAN. 3414970619723

Niloé variateur rotatif 400W à griffes blanc

1
Groupe produit : 31
113,60 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec partie supérieure de boîtier
Type de commande Bouton pousse et tourne
Contrôle d'app via Bluetooth Non
Cablage en série Non
Type de charge Charge capacitative
Commande auxiliaire possible Oui
Mémoire de valeurs de luminosité Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK02
Tension nominale (Un) 240-240 V
Fréquence 47-63 Hz
Tension de commande 90-254 V
Puissance nominale charge ohmique/résistive 20-400 W
Type de connexion Borne à vis
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Largeur d'appareil 75.8 mm
Hauteur d'appareil 75.8 mm
Profondeur d'appareil 55.1 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 33.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 0-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non

Documentation

2 documents
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures