Niloé variateur 2 fils 3-125W à vis - blanc
Niloé
Legrand
Niloé variateur 2 fils 3-125W à vis - blanc
Réf. 665114A
EAN.
3414972447720
Groupe produit : 31
91,84 €
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
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
---|---|
Type de commande | Bouton-poussoir |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Variation par coupure de début de phase | Oui |
Variation par coupure de fin de phase | Oui |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Universel et LED |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Luminosité min. contrôlable | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale (Un) | 110-230 V |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension de commande | 110-230 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 3-125 W |
Puissance nominale de charge inductive | 3-125 VA |
Puissance nominale de charge capacitive | 3-125 VA |
Puissance max. de commutation LED | 125 W |
Consommation d'énergie | 0.3 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 46 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Type de tension | AC |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
Brochures
Sélectionnez