![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664763-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé prise TV/R/SAT blindée blanc à vis
NILOE
LEGRAND
Niloé prise TV/R/SAT blindée blanc à vis
Réf. 664763
EAN.
3245066647630
Niloé prise TV/R/SAT blindée blanc à vis
1
Groupe produit : 31
26,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
DAB+ | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 2 dB |
Nombre de sorties | 3 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Fréquence radio | 87.5-240 MHz |
Fréquence prise SAT | 950-2400 MHz |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 37 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
7 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
PEP
Sélectionnez