![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-664682-WEB-R.jpg)
Niloé prise TV/FM réseau câblé crème à griffes
NILOE
LEGRAND
Niloé prise TV/FM réseau câblé crème à griffes
Réf. 664682
EAN.
3245066646824
Niloé prise TV/FM réseau câblé crème à griffes
1
Groupe produit : 31
20,98 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | Autre |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 36 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez