Aller au contenu principal
Logo print

Niloé prise TV mâle 14dB 0-2400 MHz blanc à griffes

NILOE LEGRAND

Niloé prise TV mâle 14dB 0-2400 MHz blanc à griffes

Réf. 664551 EAN. 3245066645513

Niloé prise TV mâle 14dB 0-2400 MHz blanc à griffes

1
Groupe produit : 31
12,91 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Prise étoile / terminale
Type de prise TV
DAB+ Non
Mode de pose Encastré
Couvercle Plaque centrale
Atténuation de raccordement à 860 MHz 1 dB
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1.5 dB
Nombre de sorties 1
Compatible au modem par câble Non
Compatible à une alimentation à distance Oui
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 75.8 mm
Hauteur d'appareil 75.8 mm
Profondeur d'appareil 32.3 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage -25-70 °C

Documentation

5 documents
Mode d'emploi
LE08364AA.pdf pdf (1.51 Mo)
Fiche technique
S000090618EN-00.pdf pdf (2.41 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Fiche technique
S000090618FR-00.pdf pdf (2.41 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures