Niloé prise téléphone Belgacom blanc à griffes
NILOE
LEGRAND
Niloé prise téléphone Belgacom blanc à griffes
Réf. 664581
EAN.
3245066645810
Niloé prise téléphone Belgacom blanc à griffes
1
Groupe produit : 31
14,85 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | Autre |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Catégorie | 3 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
---|---|
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Non |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 23.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez