Aller au contenu principal
Logo print

Niloé prise RJ45 double cat. 6 UTP blanc à vis

NILOE LEGRAND

Niloé prise RJ45 double cat. 6 UTP blanc à vis

Réf. 664774 EAN. 3245066647746

Niloé prise RJ45 double cat. 6 UTP blanc à vis

1
Groupe produit : 31
25,67 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur 2x RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 2
Catégorie 6
Couleur Blanc
Numéro RAL 0
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 75.8 mm
Hauteur d'appareil 75.8 mm
Profondeur d'appareil 35.5 mm
Profondeur d'encastrement 23.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

5 documents
Fiche technique
F01259EN-09.pdf pdf (1.7 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Mode d'emploi
LE03548AC.pdf pdf (1.96 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
Fiche technique
F01259FR-09.pdf pdf (1.7 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
11 documents
Agrément
Agrément
Agrément
PEP
LGRP-01098-V02.01-FR.pdf pdf (1.14 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-01098-V02.01-EN.pdf pdf (1.18 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément