Niloé prise double haut-parl. bornes auto blanc à vis
NILOE
LEGRAND
Niloé prise double haut-parl. bornes auto blanc à vis
Réf. 664781
EAN.
3245066647814
Niloé prise double haut-parl. bornes auto blanc à vis
1
Groupe produit : 31
26,04 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | Autre |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Serre cable | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 50 mm |
Hauteur d'appareil | 51 mm |
Profondeur d'appareil | 26 mm |
Profondeur d'encastrement | 20 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez