![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-664534-WEB-R.jpg)
Niloé prise 2P 16A bornes vis blanc à griffes
NILOE
LEGRAND
Niloé prise 2P 16A bornes vis blanc à griffes
Réf. 664534
EAN.
3245066645346
Niloé prise 2P 16A bornes vis blanc à griffes
1
Groupe produit : 31
4,76 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Nombre de contacts actifs (ronds) | 1 |
Nombre de contacts actifs (plats) | 0 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 0 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Nombre d'unités | 1 |
Nombre de prises commutables | 0 |
Nombre de phases | 1 |
Impression/marquage | Sans |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec volet de protection | Non |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Finition métallique | Non |
Transparent | Non |
Verrouillable | Non |
Mécanisme d'éjection | Non |
Encastrement isolé | Non |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Repiquage possible | Oui |
Avec dispositif on/off | Non |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 76 mm |
Hauteur d'appareil | 76 mm |
Profondeur d'appareil | 37.2 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Maintien du cable | Autre |
Couvercle | Plaque centrale |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez