Aller au contenu principal
Logo print

Niloé poussoir 6A 250V NO-NF blanc à vis

NILOE LEGRAND

Niloé poussoir 6A 250V NO-NF blanc à vis

Réf. 664705 EAN. 3245066647050

Niloé poussoir 6A 250V NO-NF blanc à vis

1
Groupe produit : 31
7,05 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bascule/rocker
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de pôles 2
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
Avec éclairage Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP31
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 75.8 mm
Hauteur d'appareil 75.8 mm
Profondeur d'appareil 34 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 19.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

8 documents
Fiche technique
F01350EN-02.pdf pdf (1.27 Mo)
Fiche technique
F01234FR-03.pdf pdf (1.25 Mo)
Fiche technique
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Fiche technique
F01207FR-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Fiche technique
F01234EN-02.pdf pdf (3.14 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Fiche technique
F01350FR-03.pdf pdf (1.3 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
4 documents
PEP
LGRP-00039-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Agrément
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Agrément
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)