Niloé obturateur intég. Mosaic blanc à vis
NILOE
LEGRAND
Niloé obturateur intég. Mosaic blanc à vis
Réf. 665195
EAN.
3245066651958
Niloé obturateur intég. Mosaic blanc à vis
1
Groupe produit : 31
3,10 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 76 mm |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Hauteur | 76 mm |
Matériau | Plastique |
Largeur de l'ouverture | 45 mm |
Couleur | Blanc |
Hauteur de l'ouverture | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP31 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
4 documents
Agrément
OC / CB-631709
(0.4 Mo)
Agrément
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Agrément
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Sélectionnez