![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Niloé obturateur à griffes-blanc
Niloé Next
Legrand
Niloé obturateur à griffes-blanc
Réf. NNP151WH
EAN.
3414972797252
Niloé obturateur à griffes-blanc
Groupe produit : 35
2,80 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Largeur de l'ouverture | 75.8 mm |
Hauteur de l'ouverture | 75.8 mm |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |