Niloé inter volets roulants crème à griffes
NILOE
LEGRAND
Niloé inter volets roulants crème à griffes
Réf. 664611
EAN.
3245066646114
Niloé inter volets roulants crème à griffes
1
Groupe produit : 31
15,03 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Autre |
---|---|
Modèle | Commutateur unipolaire |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Bascule/rocker |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Type de connexion | Borne à vis |
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 1013 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 3 |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 43 mm |
Profondeur d'encastrement | 19.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez