Niloé inter économie d'energie deux dir. blanc
NILOE
LEGRAND
Niloé inter économie d'energie deux dir. blanc
Réf. 664703
EAN.
3414970594945
Niloé inter économie d'energie deux dir. blanc
1
Groupe produit : 31
38,11 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Non |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Oui |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 1.2 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Oui |
Largeur de portée max. | 6 m |
Longueur de portée max. | 8 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 6 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Non |
Luminosité de déclenchement ajustable | Non |
Avec voyant | Non |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de connexion | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
---|---|
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 47-53 Hz |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 600 s |
Durée de marche max. | 10 min |
Angle de détection horizontal | 130-130 ° |
Luminosité de déclenchement | 0-0 lx |
Puissance de coupure max. | 150 W |
Température | -5-45 °C |
Courant de démarrage max. | 0.05 A |
Courant de veille | 0.05 mA |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 74.7 mm |
Hauteur | 74.7 mm |
Profondeur | 32.1 mm |
Profondeur d'encastrement | 32.1 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Interrupteur automatique | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez