Niloé inter bipol. 20AX 250V crème à griffes
NILOE
LEGRAND
Niloé inter bipol. 20AX 250V crème à griffes
Réf. 664617
EAN.
3245066646176
Niloé inter bipol. 20AX 250V crème à griffes
1
Groupe produit : 31
11,01 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur bipolaire |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 1013 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Beige |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Fonction d'éclairage | Autre |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 20 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 76 mm |
Hauteur d'appareil | 76 mm |
Profondeur d'appareil | 34 mm |
Profondeur d'encastrement | 29 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-003437
(0.65 Mo)
Agrément
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Sélectionnez