Niloé inter 2D 10AX +pouss. 6A 250V à griffes blanc
NILOE
LEGRAND
Niloé inter 2D 10AX +pouss. 6A 250V à griffes blanc
Réf. 664509
EAN.
3414970619549
Niloé inter 2D 10AX +pouss. 6A 250V à griffes blanc
1
Groupe produit : 31
14,64 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Garnissage 2 | Va-et-vient |
---|---|
Nombre total de prises | 0 |
Nombre de prises commutables | 0 |
Type de commande | Bascule/bouton |
Sens de montage | Horizontal |
Type de fixation | Fixation à griffes |
Avec éclairage | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 34 mm |
Profondeur d'encastrement | 19.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de connexion | Borne automatique |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez